登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Nouveautés HARTING
Connecteurs industriels / Han
®
Commutateurs Ethernet industriels
Connecteurs pour circuit imprimé
Interfaces opérateurs
Connecteurs d'interface
Connecteurs circulaires
Câbles assemblés
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 48 636 3765 600
型号: 09 48 636 3765 600
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 60m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 60 m
注释
比较
型号: 09 48 636 3765 600
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 60m
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
PROFINET Typ B Cat.6A 4x2xAWG23/7 PVC
连接器1
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
连接器2
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING RJ Industrial
®
连接器2
HARTING RJ Industrial
®
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
60 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 23/7
针数
8
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-20 ... +70 °C
电缆直径
8.7 mm
最小弯曲半径
4x 电缆直径 (单次弯曲)
8x 电缆直径 (反复弯曲)
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
IEC 60603-7 插拔面
IEC 60332-1-2 阻燃性
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
5,613 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140392076
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0
26121609
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found