登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Серия
Соединитель RJ45 - HARTING RJ Industrial®
09 47 050 0059
型号: 09 47 050 0059
RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;trail.; 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
左弯式
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 09 47 050 0059
RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;trail.; 30m
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
Тип кабеля
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Соединитель 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 180°
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
HARTING RJ Industrial
®
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
HARTING RJ Industrial
®
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Угловой левый
Версия
Длина кабеля
30 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x AWG 22/7
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Предельная температура
-40 ... +70 °C
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Зеленый
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Никель
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
2.036 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444993
GTIN
5713140243972
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found