配套产品
配套产品
型号: 09 45 515 0020
Han3A RJ45 PFT adapter
Han3A RJ45 PFT adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
用于锁定 RJ45 插座
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 09 45 515 0020
Han3A RJ45 PFT adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série RJ45
  • Linhas de carcaças/bases Han A®
  • Elemento Adaptador
  • Especificação para a fixação de fêmeas RJ45
Versão
  • Tamanho 3 A
  • Blindagem Não blindado
  • Fixação do PCB Com clipe de encaixe
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Policarbonato (PC)
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações EN 45545-2
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 3,04 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140060920
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466