登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Cableado de sistema
RJ45
09 48 474 7757 018
型号: 09 48 474 7757 018
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 1,8m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.8 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7757 018
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 1,8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identificación
Categoría
系统布线
Serie
RJ45
Elemento
电缆组装
Especificaciones
两端预接
Conector 1
HARTING DualBoot RJ45
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
Tipo de cable
铜质电缆 (圆型)
Versión
Longitud de cable
1.8 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
-20 ... +80 °C 未移动
-20 ... +80 °C 已移动
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
黄
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
未加工电缆 UL 评级 30 V
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
拉脱维亚
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140883994
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609