配套产品
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 48 474 7757 037
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 3,7m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 3,7m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3.7 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7757 037
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 3,7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • 2. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 3,7 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +80 °C stabil
    -20 ... +80 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Sárga
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    30 V UL nyers kábel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140883925
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较