登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Блочная часть / Проход через панель
172
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Соединители для передачи данных
Industrial Ethernet
09 48 474 7744 240
型号: 09 48 474 7744 240
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 24m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 24 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7744 240
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 24m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR green
Соединитель 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm green
Соединитель 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm green
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
RJ45
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING DualBoot RJ45
Соединитель 2
HARTING DualBoot RJ45
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
24 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2x AWG 26/7
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 6
A
Класс Е
А
до 500 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Предельная температура
-40 ... +80 °C стационарный
-40 ... +80 °C перемещен
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Зеленый
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60332-1-2 Огнестойкость
IEC 60754-1 Отсутствие галогенов
EN 60811-404 Стойкость к воздействию масла
UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140884151
eCl@ss
27.060.308,00