饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 474 7743 006
型号: 09 48 474 7743 006
RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 0.6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7743 006
RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 0.6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR grey
Connecteur 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
Connecteur 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
RJ45
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
HARTING DualBoot RJ45
Connecteur 2
HARTING DualBoot RJ45
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Version
Longueur de câble
0,6 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
4x 2x AWG 26/7
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 6
A
Classe E
A
jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limite de température
-40 ... +80 °C indifférent
-40 ... +80 °C enlevé
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)
Gris
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
IEC 60754-1 Sans halogène
EN 60811-404 Résistance à l'huile
UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
47,214 g
Pays d'origine
Lettonie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140884441
eCl@ss
27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
UNSPSC 24.0
26121609