配套产品
配套产品
Accessories
6
设备端 / 面板馈通
172
型号: 09 48 474 7756 055
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 5,5m
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 5,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5.5 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7756 055
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 5,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
172
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Kontaktdon 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 5,5 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +80 °C orörd
    -40 ... +80 °C flyttad
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Gul
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
    IEC 60754-1 Halogenfri
    EN 60811-404 Oljeresistens
    UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 28 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140255623
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609