登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Panelgenomföringar
...
Datapanelgenomföringar
Industrial Ethernet
09 45 225 1560
型号: 09 45 225 1560
RJI Han 3A RJ45 PFT Cat. 6A Plastic
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装 直式
插针: 8
尺寸: 3 A
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 225 1560
RJI Han 3A RJ45 PFT Cat. 6A Plastic
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
RJ45
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han A
®
Element
Panelgenomföring
Specification
Rak
Funktioner
Lämplig för alla PoE versioner
Version
Storlek
3 A
Skärmning
Helskärmad, 360° skärmningskontakt
Antal kontakter
8
Fäste
Kan skruvas i skyddsplåtar
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begränsande temperatur
-40 ... +70 °C
Matningscykler
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
IP67
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Polykarbonat (PC)
Färg (kabelkåpa/chassihus)
Svart
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Godkännanden
DNV GL
PROFINET
Ja
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
35 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140059818
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found