配套产品
配套产品
Accessories
9
型号: 09 45 815 0000
RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty
RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接硬件,面板和插座
接线盒空, 用于双口 RJ45 母插芯的固定
绝缘置换连接绝缘位移终端
压铸铝
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 45 815 0000
RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
9
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Séries de capots/embases Han® 3 A RJ45
  • Type d'accessoire Matériel de connexion, cloisons et boîtes de distribution
  • Description de l'accessoire
    Boîte de jonction vide
    Pour la fixation de 2x inserts femelle RJ45
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement autodénudant
  • Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
  • Fixation Montage sur paroi
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diamètre de câble 5 ... 9 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS
    6 a)-I: Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
    6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 692 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140064522
  • eCl@ss 27440190 Connecteur industriel (non spécifié)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较