设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 45 715 1173
型号: 09 45 715 1173
RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 45 715 1173
RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
1. csatlakozó
RJI IP67 DATA 3A PLUG fém COMP
2. csatlakozó
RJI IP67 DATA 3A PLUG fém COMP
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
RJ45
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
Han
®
3 A Fém
2. csatlakozó
Han
®
3 A Fém
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
10 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Zöld
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
不包含
Előírások és jóváhagyások
PROFINET
是
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
892,7 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140062955
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found