Matching Products
Matching Products НОВИНКА
设备端 / 面板馈通
123
Артикул: 09 45 715 0075
RJI Han3A met. PN Cat5 out PVC 20m
RJI Han3A met. PN Cat5 out PVC 20m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 20 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 45 715 0075
RJI Han3A met. PN Cat5 out PVC 20m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
设备端 / 面板馈通
123
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 Han® 3 A Metall
  • Kontaktdon 2 Han® 3 A Metall
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 20 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur -45 ... +60 °C
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.515 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140250093
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare