登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
Data
...
Rede Sistema de cabos
RJ45
09 45 725 1323
型号: 09 45 725 1323
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 725 1323
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5
连接器1
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
连接器2
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Han
®
3 A 混合
热塑性塑料
连接器2
Han
®
3 A 混合
热塑性塑料
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1.5 m
芯数
8
芯结构
4x AWG 22/7
4x 1.5 mm²
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-20 ... +70 °C
材料特性
材料(电缆)
FRNC (LSZH)
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
345.8 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140063075
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found