配套产品
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
123
型号: 09 45 725 1353
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 20m
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5  20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 09 45 725 1353
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    Han® 3 A Hibrid
    Hőre lágyuló műanyag
  • 2. csatlakozó
    Han® 3 A Hibrid
    Hőre lágyuló műanyag
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 20 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés
    4x AWG 22/7
    4 x 1,5 mm²
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +70 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) FRNC (LSZH)
  • Színes (kábel) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • PROFINET
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 3.166 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140063129
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较