Diverse
...
kann gelöscht werden
Industrial Ethernet
09 47 050 2091
型号: 09 47 050 2091
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;0,8m;strand.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
注释
比较
型号: 09 47 050 2091
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;0,8m;strand.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Connector 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 180°
Connector 2
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
RJ45
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
RJ45 Kontaktdon
Rak
Kontaktdon 2
RJ45 Kontaktdon
Vinklad Vänster
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4x AWG 22/7
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
Grön
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140269064
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found