17
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 115 1102
型号: 09 45 115 1102
RJI IP67 DATA 3A M PLUG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 115 1102
RJI IP67 DATA 3A M PLUG
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
RJ45
上壳/底座系列
Han A
®
原件
Cable connector
上壳/底座类型
Hood
上壳/底座介绍
Straight
版本
接线方式
IDC insulation displacement termination
尺寸
3 A
屏蔽
Fully shielded, 360° shielding contact
针数
4
包装内容
Connector insert
Hoods / Housings
Cable gland
Assembly instructions
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.22 ... 0.32 mm² Stranded
0.26 ... 0.32 mm² Solid
导体截面积 (AWG)
AWG 24 ... AWG 22 Stranded
AWG 23 ... AWG 22 Solid
线芯外径
1.6 mm
传输特性
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
存储温度
+5 ... +50 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
电缆直径
5 ... 9 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
Zinc die-cast
颜色(上売/底座)
Black
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Lead
ECHA SCIP 编号
be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
EN 45545-2
认证
DNV GL
PROFINET
Yes
商业数据
包装尺寸
1
净重
105 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140058743
eCl@ss
27440113 Rectangular connectors (set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling