登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Fali átvezetők
...
Fali átvezető adatpanelek
Industrial Ethernet
09 45 225 1108
型号: 09 45 225 1108
RJI IP67 DATA 3A P/ F/T ANG 90°BL PL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装 弯式
插针: 8
尺寸: 3 A
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 225 1108
RJI IP67 DATA 3A P/ F/T ANG 90°BL PL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
RJ45
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han A
®
Elem
Panel feed through
Specifikáció
Angled
Verzió
Méret
3 A
Árnyékolás
Fully shielded, 360° shielding contact
Érintkezők száma
8
Rögzítés
Screwable in cover plates
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP67
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polycarbonate (PC)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Black
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Jóváhagyások
DNV GL
PROFINET
Yes
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
35 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140059795
eCl@ss
27440113 Rectangular connectors (set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found