配套产品
配套产品
型号: 09 47 040 0051
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 5,0m;trail
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 5,0m;trail

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
底弯式
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 47 040 0051
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 5,0m;trail
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING RJ Industrial®
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása Alsó könyökös
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Zöld
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 348 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140244115
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600