登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
26
Tools
1
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Průchodky
...
Průchodky do datových panelů
Industrial Ethernet
09 45 545 1563
型号: 09 45 545 1563
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG28-24
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
母头
绝缘置换连接绝缘位移终端
聚碳酸酯 (PC)
白, 黄
尺寸: 重点版
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.22 mm² 单芯/多芯
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 545 1563
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG28-24
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
Tools
1
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Prvek
Zásuvka (female)
Verze
Způsob připojení
Zářezový kontakt
Velikost
Keystone verze
Stínění
Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů
8
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,08 ... 0,22 mm² Plné a laněné
Průřez vodiče (AWG)
AWG 28 ... AWG 24
Vnější průměr vodiče
1,2 mm
Přenosová charakteristika
Kat. 6
A
Třída E
A
do 500 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Spojovací cykly
≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Průměr kabelu
5 ... 9 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
Barva (vložka)
Bílá
Žlutá
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Niklováno
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-2
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
30 g
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140061392
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling