登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
132
没有可用数据
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
RJ45
09 48 022 2011 300
型号: 09 48 022 2011 300
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 09 48 022 2011 300
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
132
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
系统布线
제품 시리즈
圆形连接器 M12
RJ45
요소
电缆组装
사양
两端预接
커넥터 1
M12 D编码
公头 直式
一体成型
커넥터 2
RJ45
一体成型
케이블 유형
铜质电缆 (圆型)
버전
케이블 길이
30 m
코어 개수
4
코어 구조
4x AWG 22/7
코딩
D编码
기술적 특성
전송 특성
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
제한 온도
-40 ... +85 °C 未移动
-25 ... +70 °C 已移动
케이블 직경
6.6 mm ± 0.2 mm
최소 굽힘 반경
6x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
임피던스
100 Ω ±5 %
자재 특성
재료 (케이블)
弹性体
컬러 (케이블)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 면제
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 상태
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
有
REACH SVHC 물질
铅
ECHA SCIP 넘버
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
상세명세 및 승인
사양
EN 45545-2
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
1,970 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140885738
eCl@ss
27,060,390.00