配套产品
配套产品
Combinables
54
型号: 09 45 151 1141
RJI MF-PN RJ45 plug Cat5, 4p IDC angled
RJI MF-PN RJ45 plug Cat5, 4p IDC angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器 PROFINET, Multi Feature RJ45, 90°弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.76 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP20
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 45 151 1141
RJI MF-PN RJ45 plug Cat5, 4p IDC angled
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
54
产品详情
标识
  • 类别 커넥터
  • 系列
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • 原件 케이블 커넥터
  • 规格
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    90° 앵글형
  • 特点 모든 PoE 버전에 적합
版本
  • 接线方式 IDC 절연 이동 터미네이션
  • 屏蔽 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 针数 4
기술적 특성
  • 도체 단면적
    0.12 ... 0.32 mm² Stranded
    0.12 ... 0.32 mm² 솔리드
  • 도체 단면적 [AWG]
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Stranded
    AWG 26/1 ... AWG 22/1 솔리드
  • 전선 외부 직경 0.8 ... ‌1.6 mm
  • 정격 전류 ‌ 1.76 A
  • 정격 전압
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 절연 저항 > 5 x 109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 접점 저항, 차폐형 ≤ 100 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 상대 습도 95 % 비응축 (작동 시)
  • 삽입 포스 ≤ 25 N
  • 철수 포스 ≤ 25 N
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
  • 케이블 직경 4.5 ... 9 mm
  • 테스트 전압 UDC
    1 kV (접점-접점)
    1.5 kV (접점-접지)
  • 抗震
    10~500 Hz, 0.35 mm / 50 m/s², 2h/axis
    5.72 m/s² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
  • 抗冲击 50 g / 30 ms, 3 쇼크s / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 금도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 니켈 도금
  • 컬러 (후드/하우징)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60603-7 체결 측면
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 승인규격 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 34.16 g
  • 原产国 라트비아
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140224315
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较