饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 48 686 8001 400
型号: 09 48 686 8001 400
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 45m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 40 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8001 400
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 45m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
连接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
标识
类别
System cabling
系列
RJ45
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
HARTING DualBoot RJ45
连接器2
HARTING DualBoot RJ45
电缆类别
Copper cable (round)
电缆介绍
Straight
版本
电缆长度
40 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
技术参数
传输特性
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-25 ... +60 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Green
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Raw cable UL rating 600 V
PROFINET
Yes
商业数据
包装尺寸
1
净重
2,645 g
原产国
Latvia
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140392373
eCl@ss
27060308 Patch cord copper (data cable)