54
Tools
1
饰品
7
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 151 1524
型号: 09 45 151 1524
RJI RJ45 GL Comp. plug Cat6A 8p 1=100pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 紧凑版
刺破接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 151 1524
RJI RJ45 GL Comp. plug Cat6A 8p 1=100pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
54
Tools
1
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
原件
电缆连接器
规格
紧凑版
版本
接线方式
刺破接线
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
8
包装内容
包装单位100只
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.08 ... 0.22 mm² 绞线
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 24 绞线
线芯外径
1.05 mm
额定电流
1.5 A
额定电压
150 V AC
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
绝缘阻抗
>1000 MΩ
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-40 ... +70 °C
相对湿度
95 % 非冷凝(操作)
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP20
电缆直径
5 ... 6.5 mm
测试电压U
DC
1 kV (接头-接头)
1 kV (接点-地)
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
480 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140224377
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found