Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
54
Tools
3
Accessories
1
Osanumero: 09 45 151 1525
RJI RJ45 GL Compact plug Cat.6A, 8p 100
RJI RJ45 GL Compact plug Cat.6A, 8p 100

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connectors, Piercing termination, Contacts: 8, Material: Polycarbonate (PC), Degree of protection: IP20
Notes
Compare
Osanumero: 09 45 151 1525
RJI RJ45 GL Compact plug Cat.6A, 8p 100
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
54
Tools
3
饰品
1
tuotteen yksityiskohdat
標識
  • 類別 連接器
  • 系列
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • 原件 電纜連接器
  • 規格 緊湊版
版本
  • 接線方式 刺破接線
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽觸點
  • 針數 8
  • 包裝內容 包裝單位100隻
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.08 ... 0.22 mm² 絞線
  • 導體截面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 24 絞線
  • 線蕊外徑 ‌1.05 mm
  • 額定電流 ‌ 1.5 A
  • 額定電壓 ‌ 150 V AC
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 絕緣阻抗 >1000 MΩ
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
  • 相對濕度 95 % 非冷凝(操作)
  • 插拔次數 ≥ 750
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
  • 電纜直徑 4.5 ... 6.5 mm
  • 測試電壓UDC
    1 kV (接頭-接頭)
    1 kV (接點-地)
  • 抗震
    10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/軸
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
  • 抗衝擊 5 g / 30 ms,每個軸衝擊5 次 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(上殼/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 564 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140059436
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare