登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 45 700 0051
型号: 09 45 700 0051
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 45 700 0051
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 10m
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
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
连接器1
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
连接器2
RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP
标识
类别
Sistem kablajı
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
RJ45
连接器2
Han
®
3 A Metal
电缆类别
Bakır kablo (yuvarlak)
版本
电缆长度
10 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
技术参数
传输特性
Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
材料特性
材料(电缆)
PUR (poliüretan)
颜色(电缆)
Yeşil
RoHS
uyumlu
ELV 状态
uyumlu
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
İçermez
REACH 附件 XIV 物质
İçermez
REACH SVHC 物质
İçermez
加州 65 号提案物质
İçermez
规格和认证
PROFINET
Evet
商业数据
包装尺寸
1
净重
775 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140267862
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found