Cableados y cables a medida
Data
...
Red Cableado de sistema
RJ45
09 45 700 1173
型号: 09 45 700 1173
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 45 700 1173
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 10m
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Connector 1
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
Connector 2
RJI IP67 DATA 3A PLUG METAL COMP
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
RJ45
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
RJ45
Conector 2
Han
®
3 A Metálicos
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
10 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Verde
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
PROFINET
Sí
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
797,9 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140062382
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found