26
饰品
1
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Pasamuros de panel
...
Pasamuros de panel de datos
Industrial Ethernet
09 45 551 1101
型号: 09 45 551 1101
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled, EMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母头
RJ45, 弯式, 带插针弹片
波峰焊接接线方式
额定电流: 1.5 A
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1101
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled, EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Elemento
Hembra
Especificaciones
Acodado
Con resorte de contacto
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por ondas
Blindaje
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Número de contactos
8
Contenidos del paquete
Bandeja
Características técnicas
Corriente nominal
1,5 A
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 750
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Propiedades del material
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
镍
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
200
Peso neto
4,5 g
País de origen
Taiwán
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140061507
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01