26
饰品
1
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Wanddurchführungen
...
Datenwanddurchführungen
Industrial Ethernet
09 45 545 1568
型号: 09 45 545 1568
RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
RJ45
压铸锌
注释
比较
型号: 09 45 545 1568
RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
连接器
Baureihe
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Komponente
连接器
Ausführung
Baugröße
重点版
Schirmung
完全屏蔽360°屏蔽触点
Kontaktanzahl
8
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-40 ... +70 °C
Steckzyklen
≥ 750
Schutzart nach IEC 60529
IP20
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
压铸锌
Oberfläche Gehäuse
镀镍
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
不包含
规格和认证
认证
DNV GL
PROFINET
是
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
21.96 g
Ursprungsland
中国
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140061415
eCl@ss
27440190 工业连接器(未指定)
ETIM
EC001264
UNSPSC 24.0
39121409
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling