Combinables
31
上売/底座
5
没有可用数据
eShop
板端连接器
面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
09 45 545 1519
型号: 09 45 545 1519
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.25 m
注释
比较
型号: 09 45 545 1519
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
31
上売/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
RJ45 连接器
连接器2
RJ45 母头
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
0.25 m
芯数
8
芯结构
4x 2 双绞线 AWG 26/7
屏蔽
屏蔽
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
0 ... +60 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP20
电缆直径
6.1 mm
材料特性
材料(电缆)
FRNC (LSZH)
颜色(电缆)
黄
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-2
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
商业数据
包装尺寸
1
净重
38.6 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444920
GTIN
5713140268982
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling