Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
31
上売/底座
5
Număr articol: 09 45 545 1508
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,9m
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,9m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 0.9 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 545 1508
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,9m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
31
上売/底座
5
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 RJ45 Conector
  • Conector 2 RJ45 Mamă
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 0,9 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2 cablu torsadat AWG 26/7
  • Ecranare Ecranat
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare ‌0 ... +60 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Diametru cablu 6,1 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) FRNC (LSZH)
  • Culoare (cablu) Galben
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-2
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    Plumb
    2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 71,5 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140268937
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați