myHARTING Login
Konfiguratory
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
31
上殼/底座
5
Dane niedostępne
eShop
板端連接器
面板安裝
...
數據面板安裝
Industrial Ethernet
09 45 545 1521
Numer Katalogowy: 09 45 545 1521
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 25,0m
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 25 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 545 1521
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 25,0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
31
上殼/底座
5
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
標識
類別
系統佈線
系列
RJ45
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
RJ45 連接器
連接器2
RJ45 母頭
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
25 m
蕊數
8
蕊結構
4x 2 雙絞線 AWG 26/7
屏蔽
屏蔽
技術參數
傳輸特性
Cat. 6
A
EA 級,到500 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
極限溫度
0 ... +60 °C
防護等級符合IEC 60529
IP20
電纜直徑
6.1 mm
材料特性
材料(電纜)
FRNC (LSZH)
顏色(電纜)
黃
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-2
規格和認證
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
拉脫維亞
歐洲海關關稅號
85444920
GTIN
5713140279698
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
Download Package
Documentation
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare