매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
54
품번들: 09 45 151 1120 XL
RJI RJ45 PN Stvb. Cat5, 4p IDC 100pcs.
RJI RJ45 PN Stvb. Cat5, 4p IDC  100pcs.

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
케이블 커넥터 PROFINET, 직선형
IDC 절연 이동 터미네이션
접점: 4
재료: 폴리아미드 (PA)
보호 등급: IP20
Notes
비교하다
품번들: 09 45 151 1120 XL
RJI RJ45 PN Stvb. Cat5, 4p IDC 100pcs.
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
54
제품 상세 정보
Identificazione
  • Categoria 커넥터
  • Serie
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Elemento 케이블 커넥터
  • Specifiche
    PROFINET
    직선형
  • Caratteristiche 모든 PoE 버전에 적합
Versione
  • Collegamento IDC 절연 이동 터미네이션
  • Schermo 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • Numero di poli 4
  • Confezione 100 세트 단위 포장
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0.1 ... 0.32 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 솔리드
  • Diametro esterno del cavo ‌1.6 mm
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Umidità relativa 95 % 비응축 (작동 시)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
  • Diametro del cavo 4.5 ... 9 mm
자재 특성
  • Materiale (custodie) 폴리아미드 (PA)
  • Colore (custodie) 검정색
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Codice ECHA SCIP d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances 니켈
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
상세명세 및 승인
  • 사양 EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 승인규격 DNV GL
  • PROFINET
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 16.04 g
  • Paese di origine 루마니아
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140224360
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다