26
饰品
1
没有可用数据
eShop
...
Série
Conector RJ45 - HARTING RJ Industrial®
09 45 551 1163
型号: 09 45 551 1163
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1163
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Identificação
Magnetics
Elemento
Fêmea
Especificação
com transformador integrado
Angular
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Blindagem
Totalmente blindado, contatos blindados 360°
Número de Pólos
8
Conteúdo da embalagem
Fita e rolo
Características técnicas
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexão
≥ 750
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP20
Propriedades do material
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
Aprovações
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
110
Peso líquido
7,1 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140224469
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found