26
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
09 45 551 1152
型号: 09 45 551 1152
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit LED angl. LV
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 弯式, 带绿色/黄色LED
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1152
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit LED angl. LV
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Azonosítás
Magnetics
Elem
Female
Specifikáció
with integrated transformer
Angled
With LED green/yellow
Verzió
Lezárási mód
Reflow soldering termination (THR)
Árnyékolás
完全屏蔽360°屏蔽触点
Érintkezők száma
8
Műszaki jellemzők
Névleges feszültség
60 V DC
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 750
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Anyag tulajdonságai
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
不包含
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
40
Nettó tömeg
9.023 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140224421
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found