26
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
09 45 551 1550
型号: 09 45 551 1550
RJI RJ45 jack 1Gbit CE biCLED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 带双色LED, 带插针弹片, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1550
RJI RJ45 jack 1Gbit CE biCLED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
标识
Magnetics
原件
母头
规格
带集成变压器
带双色LED
带插针弹片
弯式
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
8
包装内容
带子和线巻
技术参数
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
110
净重
7.93 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140224551
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found