登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
26
Accessories
1
Hoods/Housings
2
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Průchodky
...
Průchodky do datových panelů
Industrial Ethernet
09 45 551 1541
型号: 09 45 551 1541
RJI RJ45 jack 1Gbit angl. LV PoE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 弯式, 带光管
波峰焊接接线方式
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1541
RJI RJ45 jack 1Gbit angl. LV PoE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
Accessories
1
Hoods/Housings
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Identifikace
Magnetics
Prvek
Zásuvka (female)
Specifikace
S integrovaným transformátorem
Úhlové provedení
S lehkou hadičkou
Verze
Způsob připojení
Připojování vlnovým pájením
Stínění
Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů
8
Technické vlastnosti
Jmenovité napětí
60 V DC
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Vlastnosti materiálu
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
40
Hmotnost netto
9,49 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140224537
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity