登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
26
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Проходы через панель
...
Проходы через панель для передачи данных
Industrial Ethernet
09 45 551 1141
型号: 09 45 551 1141
RJI RJ45 jack 1Gbit vert. biCo LED gn/ye
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母头
RJ45, 带双色LED, 垂直, 带插针弹片, 带集成变压器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1.5 A
插针: 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 551 1141
RJI RJ45 jack 1Gbit vert. biCo LED gn/ye
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Элемент
Female
Спецификация
With bicolour LED
Vertical
With contact spring
with integrated transformer
Версия
Метод подключения
Reflow soldering termination (THR)
Экранирование
Fully shielded, 360° shielding contact
Число контактов
8
Содержимое упаковки
托盘
Технические характеристики
Номинальный ток
1.5 A
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Сопротивление изоляции
>1000 MΩ @ 500 V DC
Сопротивление контактов
≤ 45 mΩ
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Циклы стыковки
≥ 750
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Диэлектрическая прочность
≤ 1.5 kV
Свойства материала
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
60
Вес нетто
7.299 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140061675
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01