配套产品
配套产品
Combinables
26
Hoods/Housings
1
型号: 09 45 551 1103
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 垂直
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1103
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Hoods/Housings
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Eleman Dişi
  • Teknik özellikler Dikey
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Dalga lehimleme sonlandırması
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kontak sayısı 8
  • Paket içeriği Tepsi
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 1,5 A
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 750
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 4 g
  • Menşei ülkesi Tayvan
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140061521
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较