登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
54
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores de datos
Industrial Ethernet
09 45 151 1108
型号: 09 45 151 1108
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 151 1108
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
54
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
Recto
Versión
Método de terminación
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Blindaje
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Número de contactos
4
Contenidos del paquete
carcasa con blindaje
Elemento de unión
Conector glándula
Instrucciones de montaje
Embalaje con 100 juegos
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,22 ... 0,32 mm² Trenzado
0,26 ... 0,32 mm² Sencillo
Sección de cable (AWG)
AWG 24 ... AWG 22 Trenzado
AWG 23 ... AWG 22 Sencillo
Diámetro exterior de cable
1,6 mm
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Humedad relativa
95 % Sin condensación (operación)
Ciclos de conexión
≥ 750
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Diámetro de cable
4,5 ... 9 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Poliamida (PA)
Color (carcasa/base)
Negro
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 45545-2
Certificaciones
DNV GL
PROFINET
Yes
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
0,14 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140059337
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling