Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
54
Tools
2
Accessories
1
Număr articol: 09 45 151 1100
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Conector cablu Drept
Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Contacte: 4
Material: Poliamidă (PA)
Gradul de protecţie: IP20
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 45 151 1100
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
54
Tools
2
Accessories
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Cable connector
  • Specificație Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie IDC insulation displacement termination
  • Ecranare Fully shielded, 360° shielding contact
  • Număr de contacte 4
  • Conţinut pachet
    Hood with shielding
    Splicing element
    Cable gland
    Assembly instructions
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0.22 ... 0.32 mm² Stranded
    0.26 ... 0.32 mm² Solid
  • Secțiune fir [AWG]
    AWG 24 ... AWG 22 Stranded
    AWG 23 ... AWG 22 Solid
  • Diametru exterior fir ≤1.6 mm
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +70 °C
    +5 ... +50 °C
  • Umiditate relativă 95 % Non-condensing (operation)
  • Cicluri de cuplare ≥ 750
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Diametru cablu 4.5 ... 9 mm
  • Rezistenţă la vibraţii
    10-500 Hz, 10 g, 0.3 mm, 2h/axis
    7.9 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Polyamide (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) Black
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60603-7 Mating face
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Omologări DNV GL
  • PROFINET Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 32.5 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140059320
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați