Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
6
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
Cikkszám: 09 48 686 8006 250
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 25m
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 25m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 25 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 686 8006 250
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 25m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
6
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • 2. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 25 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +70 °C stabil
    -25 ... +60 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Piros
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA 600 V UL nyers kábel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1.663 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140883338
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás