167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 47 474 7014
型号: 09 47 474 7014
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 4.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 47 474 7014
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e PUR, yellow
连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol. HA logo
连接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol. HA logo
Название
Категория
系统布线
Серия
RJ45
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
两端预接
Соединитель 1
HARTING RJ Industrial
®
Соединитель 2
HARTING RJ Industrial
®
Тип кабеля
铜质电缆 (圆型)
Описание кабеля
无卤素
防油
Версия
Длина кабеля
4 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2 Twisted Pair
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
Предельная температура
-30 ... +75 °C 未移动
-5 ... +50 °C 已移动
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (聚氨酯)
Цвет (кабель)
黄
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Спецификации и допуски
Спецификации
ISO/IEC 11801
ISO/IEC 11801-3:2017
IEC 61935-2
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
170 g
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140066243
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®