饰品
56
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
RJ45 Connector - HARTING RJ Industrial®
09 45 805 1560
型号: 09 45 805 1560
RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
RJ45
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 09 45 805 1560
RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
56
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Komponente
Koppler
Merkmale
Kompatibel mit RJ45 DualBoot Patchkabeln
Ausführung
Schirmung
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl
8
Lieferumfang
Gehäuse
2x RJ45 Koppler
Dichtung für 6 - 9 mm / 4,5 - 7,5 mm Kabel
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 750
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67
Kabeldurchmesser
6 ... 9 mm
4,5 ... 7,5 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
聚酰胺 (PA)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
不包含
Normen und Zulassungen
PROFINET
是
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
57,8 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140224605
eCl@ss
27440190 Industriesteckverbinder (nicht spezifiziert)
ETIM
EC001264
UNSPSC 24.0
39121409
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found