Série
Conector RJ45 - HARTING RJ Industrial®
09 47 040 0069
型号: 09 47 040 0069
RJIcord;22/1;out;IP20;ang;RJ45;90°;1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
底弯式
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 47 040 0069
RJIcord;22/1;out;IP20;ang;RJ45;90°;1,5m
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
Tipo de cabo
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor
Conector 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 90°
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
HARTING RJ Industrial
®
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em um lado
Conector 1
HARTING RJ Industrial
®
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Descrição do cabo
Angular inferior
Versão
Comprimento do cabo
1,5 m
Número de núcleos
4
Estrutura central
4x AWG 22/7
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limitação de temperatura
-40 ... +70 °C
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
Preto
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
200 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140243682
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling