配套产品
配套产品
Combinables
26
饰品
1
型号: 09 45 551 1124
RJInd 4-ports RJ45 PCB jack THT
RJInd 4-ports RJ45 PCB jack THT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 弯式, 4个端口
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1124
RJInd 4-ports RJ45 PCB jack THT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
饰品
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Elem Female
  • Specifikáció
    Angled
    4 ports
Verzió
  • Lezárási mód Wave soldering termination
  • Árnyékolás Fully shielded, 360° shielding contact
  • Érintkezők száma 8
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 1.5 A
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 60
  • Nettó tömeg 23.24 g
  • Származási ország Taiwan
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140061590
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较