登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
Tools
1
Запасная часть
1
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
21 03 281 2405
型号: 21 03 281 2405
circular Connector w. Harax M12 L4 F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
D编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 281 2405
circular Connector w. Harax M12 L4 F
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
9
Werkzeuge
1
Ersatzteil
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
连接器
Seria
圆形连接器 M12
Identificare
M12-L
Element
电缆连接器
Specificație
直式
Versiune
Metoda de terminaţie
HARAX
®
连接技术
Gen
母头
Ecranare
屏蔽
Număr de contacte
4
Codificare
D编码
Tip blocare
螺钉锁扣
Detalii
仅适用于快速以太网应用
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.14 ... 0.34 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 26 ... AWG 22
Diametru exterior fir
≤ 2 mm
Curent nominal
4 A
Tensiune nominală
50 V
Tensiune de impuls nominală
1.5 kV
Grad de poluare
3
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Categoria de supratensiune
III
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Rezistenţă izolaţie
>10
8
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Moment de strângere
0.6 Nm
Dimensiunea cheii (şurub cu cap striat / piuliţă striată)
17
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Cicluri de cuplare
≥ 100
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diametru cablu
4.5 ... 8.8 mm
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
聚酰胺 (PA)
Material (contacte)
黄铜
Suprafaţă (contacte)
镍表面镀金 界面端
Material (carcasă/priză)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
Excepţii RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
铅
Număr ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
镍
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
是
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
54 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140137479
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found