A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!
Tulajdonságok áttekintése
Kábelcsatlakozó
Egyenes
Anya
A-kódolás
HARAX® csatlakoztatási technológia
Poliamid (PA)
Érintkezők: 5
Sárgaréz Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Vezető keresztmetszete: 0.34 ... 0.5 mm²
Névleges áramerősség: 4 A
Poliamid (PA), Présöntött cink
Csavaros rögzítés
Védettségi fokozat: IP65 / IP67 illesztett feltétel