配套产品
配套产品
Combinables
29
Accessories
2
型号: 39 50 000 0210
Double Frame, Ni plated, metal cover
Double Frame, Ni plated, metal cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
框架
双, 金属版本,镀镍(导电), 金属保护盖,镀镍
压铸锌
注释
比较
型号: 39 50 000 0210
Double Frame, Ni plated, metal cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
29
Accessories
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Port®
  • Element Frames
  • Specificatie
    Dubbel
    Metalen versie, vernikkeld (elektrisch geleidbaar)
    Metalen afdekking, vernikkeld
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -10 ... +60 °C
  • Opslagtemperatuur -25 ... +60 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Gladgemaakt oppervlak
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 0,5 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140154797
  • eCl@ss 27.182.810,00
  • ETIM EC002617
  • UNSPSC 24.0 39121321