工业用连接器 / Han®
  • 非常坚固,适用于工业和室外应用
  • 对于不同数量的针
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 10 mm²
      5
    • 10x AWG 16
      4
    • 11x 1.5 mm²
      6
    • 16 mm²
      9
    • 16x AWG 16
      4
    • 18x 1.5 mm²
      6
    • 24x AWG 16
      4
    • 25 mm²
      17
    • 25x 1.5 mm²
      6
    • 2x 9 / 125 µm
      14
    • 2x G50 / 125 µm
      14
    • 35 mm²
      12
    • 3x 2.5 mm²
      44
    • 4 G 1.5 mm²
      16
    • 4/2x 4 mm²
      6
    • 4/2x AWG 14
      4
    • 4x 1.5 mm²
      78
    • 4x 2 Twisted Pair
      17
    • 4x 2.5 mm²
      36
    • 4x 2x AWG 26/7
      33
    • 4x 6.0 mm²
      40
    • 4x AWG 22/7
      42
    • 50 mm²
      12
    • 6x 1.5 mm²
      36
    • 6x 2.5 mm²
      6
    • 6x AWG 12
      4
    • 6x AWG 16
      4
    • 7x 1.5 mm²
      6
    • 8x 2.5 mm²
      6
    • 8x AWG 14
      4
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 10.2 mm
      17
    • 11.7 mm
      12
    • 12 mm
      16
    • 12.6 mm
      14
    • 13.7 mm
      12
    • 6.4 mm
      5
    • 8.3 mm
      20
    • 8.4 mm
      9
    • 8.8 mm
      14
    • 9.2 mm
      88
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • Han E® 母头
      16
    • Han® 3 A 混合
      58
    • Han® 3 A 金属
      37
    • Han® 6 HsB 母头
      4
    • Han® Q 4/2
      6
    • Han® Q 4/2 母头
      4
    • Han® Q 8/0
      12
    • Han® Q 8/0 母头
      4
    • LC duplex
      28
    • 上壳
      52
    • 母头 弯式
      52
    • 热塑性塑料
      29
    • 红色
      52
    • 边出线
      6
    • 金属
      29
    • 顶出线
      6
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • Han E® 公头
      16
    • Han® 1A 公头
      55
    • Han® 1A 母头
      53
    • Han® 3 A 混合
      58
    • Han® 3 A 金属
      45
    • Han® 6 HsB 公头
      4
    • Han® Q 4/2
      6
    • Han® Q 4/2 公头
      4
    • Han® Q 8/0
      12
    • Han® Q 8/0 公头
      4
    • LC duplex
      28
    • 一体成型
      48
    • 上壳
      52
    • 母头 弯式
      55
    • 热塑性塑料
      29
    • 3
    • 边出线
      6
    • 金属
      29
    • 顶出线
      6
    • 黑色
      52
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      20
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      33
    • ‌ 10 Mbit/s
      75
    • ‌ 100 Mbit/s
      75
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      33
    • ‌ 5 Gbit/s
      17
432 products (of 432)
1/15
比较
0
排序方式
Filters
0