配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
6
饰品
3
型号: 02 02 160 2201
HAR-BUS FEMALE CONNECTOR
HAR-BUS FEMALE CONNECTOR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 160
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 61076-4-113 标准
PCB 固定: 带固定法兰
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 02 160 2201
HAR-BUS FEMALE CONNECTOR
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
6
饰品
3
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 har-bus® 64
  • 原件 Female connector
  • 插针端子介绍 Straight
版本
  • 接线方式 Press-in termination
  • 连接方式 Motherboard to daughtercard
  • 针数 160
  • 插针布局 Rows z, a, b, c, and d, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • 连接长度
    4.5 mm
    5 mm
  • PCB 固定 With fixing flange
技术参数
  • 插针排 5
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 额定电流 Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • 放电距离
    ‌1 mm between 2 rows (a, b, c)
    ‌1.2 mm between 2 rows (z, d)
    ‌1 mm between 2 contacts in a row (a, b, c)
    ‌1 mm between 2 contacts in a row (z, d)
  • 爬电距离
    ‌1 mm between 2 rows (a, b, c)
    ‌1.2 mm between 2 rows (z, d)
    ‌1 mm between 2 contacts in a row (a, b, c)
    ‌1 mm between 2 contacts in a row (z, d)
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻
    ≤20 mΩ for rows a, b, c
    ≤30 mΩ for rows z, d
  • 极限温度 -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • 插入力 ≤ 160 N
  • 拔出力 ≤ 120 N
  • 性能等级
    2
    acc. to IEC 61076-4-113
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插芯) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 颜色(插芯) Beige
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 23.285 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140000230
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较